Публікуйте свої продукти
Rörvik picknickbord furu 160x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 160x70 H72 cm

Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Table top in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
Специфікація
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер129678
  • Сімейство продуктівRörvik
  • Група продуктівOutdoor Table
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)700
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (10)
5.0 з 5 зірок 5.0 (7)