Публікуйте свої продукти
Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back
Lekolar

Fixa sensoriskt bord 3:1 med en back

Finished open module, which is delivered complete with plastic back and lid. Wheels with locks require assembly. The tables are available in two heights. The sensory play tables are made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Plastic back with lid dimensions W39xL29xD12.5 cm. Dimensions: W88xD58xH50 cm.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер129899
  • Сімейство продуктівFixa Play
  • Група продуктівLekmöbel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-09-16
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Європа