Публікуйте свої продукти
Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120
Lekolar

Klädskåp Novis sluttande tak 2:4 B120

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер138860
  • Сімейство продуктівNovis lockers
  • Група продуктівNovis lockers
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2023-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSheet metal
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція