Публікуйте свої продукти
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm
    Lekolar

    Barnstol Grow D21 med armstöd sh 50 cm

    Grow har en cirkulär design där alla delar kan bytas ut, vilket ger en lång livstid. Benramen är av klarlackad björkplywood, och sits och rygg är av plywood med tåligt högtryckslaminat. Ryggstödet med armstöd är mjukt skålat för att ge barnet extra komfort och stöd. Den lätt bakåtlutade sitsen med sin rundade framkant ger en mjuk känsla och förebygger att barnet glider ner. Sitsen har inga skruvhål i ytskiktet vilket gör den enkel att torka av och hålla ren. Stolens sittdjup och sitthöjd är anpassade för barn 80-120 cm. Fotstödet går att justera i fyra sitthöjder 15-30 cm, intervall om 5 cm. Stapelbar upp till tre i höjd. Stolen uppfyller de höga kraven enligt standard EN 17191.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер146624
    • Сімейство продуктівGrow
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-09-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlywood
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
    1.8 з 5 зірок 1.8 (22)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (17)