Публікуйте свої продукти
12:38 HT 140x60 cm
Lekolar

12:38 HT 140x60 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер36328
  • Сімейство продуктів12:38
  • Група продуктівTable HT
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)600
Пов'язані
  • Матеріал основнийLaminate
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56