Публікуйте свої продукти
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 12 drawer B80xD47xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 3 shelves and 12 boxes, all the doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер80568
    • Сімейство продуктівNorden
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2100
    • Ширина (мм)800
    • Глибина (мм)470
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56

    Доступність регіону

    Європа