Публікуйте свої продукти
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 2 solida glas B100xD32xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Furnished with 5 shelves including 3 removable, 2 doors in tempered glass with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер80614
    • Сімейство продуктівNorden
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2100
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)320
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56

    Доступність регіону

    Європа