Публікуйте свої продукти
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden wood/metal cabinets B100xD47xH210 white

    Material cabinet for wood and metal craft with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Tool plate with fixings and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер80621
    • Сімейство продуктівNorden
    • Група продуктівStorage
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)2100
    • Ширина (мм)1000
    • Глибина (мм)470
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56