Публікуйте свої продукти
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
Wille Perforated Panel 60 cm
    Lekolar

    Wille Perforated Panel 60 cm

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер81555
    • Сімейство продуктівWille
    • Група продуктівEntré
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)480
    • Ширина (мм)590
    • Глибина (мм)10
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Опис Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Код CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Номер OmniClass23-21 11 11 11
    • Заголовок OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings