Публікуйте свої продукти
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
Circum laminate
    Lekolar

    Circum laminate

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat in high pressure laminate. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер81674
    • Сімейство продуктівCircum
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)730
    • Ширина (мм)490
    • Глибина (мм)450
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийLaminate
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    • Вага нетто (кг)3.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Опис Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 21 33 13
    • Заголовок OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (59)
    2.9 з 5 зірок 2.9 (7)
    1.7 з 5 зірок 1.7 (21)