Публікуйте свої продукти
Wing
Wing
    LEMA

    Wing

    A sinuous and light form for the Wing lounge chair, a delicate petal in wood which rests on four metal legs for an elusively vintage look. The structure highlights the grain of the wood, a precious and material element in pure Lema style. The seat-back in light wood is supported by an actual backbone in solid wood.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерWing
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівChair
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-01-20
    • Номер видання1
    • Висота (мм)730
    • Ширина (мм)715
    • Глибина (мм)620
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
    • Класифікація IFCFurniture

    Доступність регіону

    Європа
    Åland Islands
    Albania
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City

    Схожі продукти

    4.5 з 5 зірок 4.5 (13)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (61)
    1.7 з 5 зірок 1.7 (21)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit