Публікуйте свої продукти
TRIPACT LED
Lena Lighting
Заархівовано

TRIPACT LED

Specification:
TRIPACT LED is a combination of proven LED solutions with remarkable DESIGN. Luminaire designed for installation in modular ceilings or surface mounting. Equipped with energy-saving LED modules and an evenly highlighted opal diffuser. Made of plastic. Assembly or electrical connection does not require removing the diffuser.

Application:
This luminaire is designed for indoor use in offices or general utility rooms. It can be used as the main light source and it is particularly well-suited to be used as a light source for workplaces that require eyesight focus.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtripact-led
  • Сімейство продуктівOFFICE LIGHTING
  • Група продуктівRECESSED
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-06-21
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийABS
  • Розроблено вПольща
  • Виготовлено вПольща
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі

Схожі продукти