Публікуйте свої продукти
LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model 270-LF-STSTL - Point of Use Mixing Valve in a SS Cabinet

>1/2" NPT Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 12.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 & 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номер270-lf-ststl-rec
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівSeventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани