Публікуйте свої продукти
LVC Model LV-186-982-LF -  Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model LV-186-982-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 63 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlv-186-982
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівLV Series Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани