Публікуйте свої продукти
LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model LV-186-983-LF - Single, Master Mixing Valve in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 126 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" F-NPT Inlets with Union Check & Service Stops >1-1/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlv-186-983
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівLV Series Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани