Публікуйте свої продукти
LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model LV-20-LF - Single, Master Mixing Valve

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 25 gpm >PARA-Trol Wax Thermostatic Element w/10 Year Warranty >3/4" M-NPT Inlets with Check & Service Stops >3/4" F-NPT Oulet >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, cUPC Certified, City of LA >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlv-20-e-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівLV Series Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани