Публікуйте свої продукти
LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model MEGATRON-270-LF - Seventy Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 0.5 gpm - Maximum Flow = 12 gpm >270-LF Thermostatic Mixing Valve >1/2" Recirculation Manifold Piping, Gauges & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >Pre-Piped & Mounted on Strut >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmegatron-270-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівMegatron - Seventy Series Water Temperature Control Station
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани