Публікуйте свої продукти
LVC Model MEGATRON-4NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model MEGATRON-4NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 115 gpm >TM-920-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve - 1-1/4" Inlets & Outlet >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmegatron-4nb-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівMegatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани