Публікуйте свої продукти
LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model MEGATRON-TM26-LF -TM Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 26 gpm >TM-26-LF Thermostatic Mixing Valve >3/4" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmegatron-tm-26-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівMegatron - TM Series Water Temperature Control Station
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани