Публікуйте свої продукти
LVC Model MEGATRON-XL200-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model MEGATRON-XL200-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 208 gpm >XL-150-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >2" Inlets & Outlet - 1" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmegatron-xl-200-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівMegatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани