Публікуйте свої продукти
LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets with Union Angle Check Stops >1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерta-300-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівEmergency Mixing Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани