Публікуйте свої продукти
LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow Rate = 2.0 gpm - Maximum Flow Rate = 452 gpm >Two - TM-2020B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlets x 3" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-2020b-2p-lf-ststl-exp
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівNext Generation, High Capacity Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани