Публікуйте свої продукти
LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model TM-2020B-3PS-LF - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow Rate = 3.0 gpm - Maximum Flow Rate = 678 gpm >Two - TM-1520B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 4" Inlets x 4" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-2020b-3ps-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівNext Generation, High Capacity Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани