Публікуйте свої продукти
LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Master Distribution Supply

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 126 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1-1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 40 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-5100-lf-ststl-exp
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівEmergency Mixing Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани