Публікуйте свої продукти
LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Shower
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model - TM-600-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Drench Shower

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 51 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >3/4" Inlets with Union Angle Check Stops >1" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-600-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівEmergency Mixing Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани