Публікуйте свої продукти
LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model - TM-850-LF - Emergency Mixing Valve for a Multiple Drench Showers with Override Protection

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum = 56 gpm >Bi-Metal Thermostat w/ 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets & Outlet with Dial Thermometer - Locking Reg >Redundant Cold Water By-Pass on Outlet Set @ 90F >Internal 20 GPM Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-850-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівEmergency Mixing Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани