Публікуйте свої продукти
LVC Model - TM-920B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model - TM-920B-LF - Next Generation, High Low, Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat

>Minimum Flow = 1 gpm - Maximum Flow = 115 gpm >DURA-Trol Bi-Metal Thermostatic Element w/10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Check & Service Stops >1-1/4" Outlet with Ball Valve & Dial Thermometer >Locking Regulator Handles & Adjustable Temperature Limit Stop >Approvals: ASSE 1017, CSA B125.70 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction in Rough Bronze Finish
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtm-920b-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівNext Generation Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани