Публікуйте свої продукти
LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model XL-150-2PS-LF - XL Series, High Capacity, Master Mixing Valve featuring a Wax Element

>Minimum Flow = 6 gpm - Maximum Flow = 260 gpm >Two - XL-150-LF-BDT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 2" Inlet x 2" Outlet Manifold >Ball Valve Shut-offs on each XL-150 Valve Outlet >Dial Thermometer on Common Outlet >Entire Assembly is Mounted on Strut >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxl-150-2ps-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівXL Series, High Capacity Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани