Публікуйте свої продукти
LVC Model XL-186-150-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model XL-186-150-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >1-1/4" Inlets with Checks & Service Stops >1-1/2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxl-186-150-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівXL Series Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани