Публікуйте свої продукти
LVC Model XL-186-200-SW-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Заархівовано

LVC Model XL-186-200-SW-LF - XL Series, High Low, Master Mixing Valve featuring a Wax Element in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 5 gpm - Maximum Flow = 208 gpm >Wax Thermostatic Element with 10 Year Warranty >2" Inlets with Checks & Service Stops >2" Outlet with Ball Valve Shutoff & Dial Thermometer >Locking Temperature Handle & Adjustable Limit Stop >Approvals: ASSE 1017 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxl-186-200-sw-lf
  • Сімейство продуктівMixing Valves for Liquid Services
  • Група продуктівXL Series Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-02-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани