Публікуйте свої продукти
2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

2LE01 Series, 1.5HP, 2 Vane Open Impeller Sewage Pump

1.5 hp Open 2 Vane

  • Open 2 Vane Impeller
  • 2.5" solids-handling
  • Horizontal 3" discharge


Технічна специфікація
  • Унікальний номерlibertypumps-2le01
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівSewage and Sludge Pumps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-12
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийCast iron
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Назва UNSPSCSubmersible pumps
  • Код UNSPSC40151513
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Опис Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 29.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Submersible Sewerage Pumps
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps
  • Код CSI UniFormat IID2030
  • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати