Публікуйте свої продукти
LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps
Liberty Pumps

LCU-PR220S, 230V Plenum Rated Condensate Pumps

4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)

Designed for removal of condensate from air conditioning, refrigeration, and dehumidification equipment installed in air-handling and plenum applications having limited space.
The LCU-PR meets UL Standard 2043 for plenum applications.

Специфікація
  • 60 Hz
    22' Maximum Head

    Features

    • Plenum rated
    • Indicator lights
    • Overflow safety switch
    • Four inlets
    • Vibration dampening feet and motor mounts

    Applications

    • Air conditioners
    • Dehumidifiers
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlibertypumps-lcu-pr220s-230V-plenum-rated-condensate-pumps
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівPumps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_05
  • Опис Uniclass 2015Automatic condensate pumps
  • Код CSI MasterFormat 201423 21 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Automatic Condensate Pump Units
  • Номер OmniClass23-27 17 00
  • Заголовок OmniClassPumps

Доступність регіону

Північна Америка