Публікуйте свої продукти
LSV300, 3hp Vortex Impeller Sewage Pump
Liberty Pumps

LSV300, 3hp Vortex Impeller Sewage Pump

3 hp Vortex

Vortex impeller

3" Solids handling

Horizontal 4” ANSI discharge flange or 4” vertical discharge options available

Single seal

Технічна специфікація
  • Унікальний номерlibertypumps-lsv300
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівSewage and Sludge Pumps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-02-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit