Публікуйте свої продукти
1/2 hp Commercial Drain Pump
Liberty Pumps

1/2 hp Commercial Drain Pump

5.0 з 5 зірок5.0(13 відгуки)
  • 1/2 hp.
  • 2" Discharge
  • 3/8" Solids Handling

Liberty's 405 is a specially designed commercial drain pump built to perform in high-head, high temperature situations. Our QuickTree® Technology provides a separate access cover for easy switch inspection. For gray wastewater applications, the 405 is perfect for laundry trays, multi-compartment sinks, bar sinks, utility sinks, dishwashers and allows you the freedom to install fixtures where gravity drain lines are not available. The system arrives fully assembled and ready to install.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlibertypumps-model405
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівPumps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-09-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати

Схожі продукти