Публікуйте свої продукти
XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE50-Series 1/2 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 1/2 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE50-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерlibertypumps-xle50
  • Сімейство продуктівPlumbing
  • Група продуктівPumps
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps

Доступність регіону

Північна Америка
United States

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (13)
4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
3.5 з 5 зірок 3.5 (32)