Публікуйте свої продукти
LMSC1000 RFID Long-Range Reader
LiftMaster

LMSC1000 RFID Long-Range Reader

  • All LiftMaster Proprietary RFID tags work exclusively with our RFID Reader.
  • Reads RFID tags 20 – 30' away, reducing vehicle congestion.
  • Thoroughly tested to ensure RFID system works seamlessly with CAPXL, CAP2D and myQ® Business™ Community, to control your LiftMaster Gate Operators.
  • Dual-Purpose Vehicle RFID Tags (LMUNTG / SPLMUNTG) and Rearview Mirror RFID Hangtags (LMHNTG / SPLMHNTG) are available. All tags must be ordered through Customer Care. LMUNTG / LMHNTG do not require a specific Facility Code and ID. SPLMUNTG / SPLMHNTG are special order tags and require a Facility Code and ID set to be supplied to customer care when placing order.
Специфікація
  • SMART

    Increased Convenience

    Simple Distance Adjustments with RF dial on Wiegand module; no need for a laptop.

    Greater Control

    Non-Transferable Dual-Purpose Tags are designed to break on removal to prevent RFID tags from being stolen or misused.

    Reliable and Secure

    Designed to Withstand Outdoor Environments

    Durable Application: Able to withstand most climates, temperatures and conditions, including car washes.

    Easily Mounted

    Versatile Dual-Purpose RFID Tag can be mounted to headlamp or windshield (plastic or glass surfaces; no battery required).

    Dimensions10.25”W x 10.25”L x 1.25”DOperating Temperature-4°F to 122°F (-20°C to 50°C)
    Wiegand Output Data Format26 Bit (D0, D1, GND)Compatible Code Format902-928 MHz
    Max Range20 - 30' (depending on tag placement)Power Supply120VAC, 60 Hz Supply
    • Accessory Warranty: 1 year
Технічна специфікація
  • Унікальний номерLong-Range-Reader-LMS-1000-RFID
  • Сімейство продуктівAccess Control Systems
  • Група продуктівAccess Controls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-07-10
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вMexico
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Controls
  • Назва UNSPSCSecurity or access control systems
  • Код UNSPSC46171619
  • Код Uniclass 2015Ss_75_40_02
  • Опис Uniclass 2015Access control systems
  • Код CSI MasterFormat 201428 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control
  • Номер OmniClass23-29 13 00
  • Заголовок OmniClassSecurity Access Controls

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit