Публікуйте свої продукти
Guard rail system type O for metal and membrane roofs
Guard rail system type O for metal and membrane roofs
    Lindab

    Guard rail system type O for metal and membrane roofs

    Guard rail system type O for metal and membrane roofs. The guard rail system provides a support when entering the roof from a hatch or a roof window. It also prevents the access to areas that are not to be tread on. Quick and easy installation with fixings that preserves the roof’s waterproofing. Approved as an anchorage point for personal fall protection equipment.
    Специфікація
    • Height 500 mm. Maximum distance between consoles are 1200 mm. The guardrail conforms to SS 831335. Made of zink-magnesium coated steel. Powder coated in a wide range of colors. 30 years warranty.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерguard-rail-system-typeo-unik
    • Сімейство продуктівRoof Safety System
    • Група продуктівGuard Rail System
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2017-12-12
    • Номер видання2
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 11
    • Заголовок OmniClassGuardrails

    Доступність регіону

    Європа
    Czech Republic
    Denmark
    Hungary
    Norway
    Poland
    Romania
    Slovakia
    Sweden

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit