Публікуйте свої продукти
KB1B edge beam for LHP115
Lindab
Заархівовано

KB1B edge beam for LHP115

Sheet metal beam that’s mounted at the eaves as a roof edge for LHP115 roof deckings. Sheet thickness is calculated when stressed skin action are required.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkb1-115b
  • Сімейство продуктівSteel profiles
  • Група продуктівHigh Profiles
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-18
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
  • Класифікація IFCBeam
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Опис Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Код CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 19
  • Заголовок OmniClassRafters, Beams, and Joists