Публікуйте свої продукти
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
Roof profile LTP20
    Lindab

    Roof profile LTP20

    4.2 з 5 зірок4.2(5 відгуки)

    A classic roof profile that suites most applications. Made of polyester coated metal sheet.For exact color range in your country, please visit your local Lindab website.

    For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.
    For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.


    Специфікація
    • The profile is available in many colours and thicknesses. Please contact your local Lindab supplier to find out what options are available on your market. Declaration of Performance according to EN 14782 - Self supporting products of steel. Assessment at Byggvarubedömningen etc. is registered under the name "Väggprofil, lackerat". It is also possible to use the article name as search criteria.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерltp-20
    • Сімейство продуктівSteel profiles
    • Група продуктівProfiled Sheeting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-04-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)18
    • Ширина (мм)1035
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_50
    • Опис Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 13
    • Заголовок OmniClassSheet Metal Roofing
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING