Публікуйте свої продукти
P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall
Lindab

P-KRONB2 - Upper parapet flashing for sandwich wall

3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and protection against rainfall for the back and upper side of the parapet wall. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. It is intended to be used in combination with flashing P-KRONB1 – Front parapet flashing for sandwich wall. The flashing has an adjustable depth measure to fit the actual wall thickness. See the BIM manual for further information.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерP-KRONB2
  • Сімейство продуктівWall System
  • Група продуктівSandwich Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCFlashings
  • Код UNSPSC30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls