Публікуйте свої продукти
SHBY - External corner flashing for sandwich wall
Lindab

SHBY - External corner flashing for sandwich wall

This thin gauge steel flashing gives a decorative covering and weather protection for the corner of buildings with sandwich panel walls. The flashing can be used together with sandwich panels with a maximum thickness of 120mm. It can be obtained in the Lindab colour and coating of your choice. This flashing is used in combination with a vertical joint flashing on each side of the corner. See the BIM manual for further information.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSHBY
  • Сімейство продуктівWall System
  • Група продуктівSandwich Panels
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-05-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Other Walls
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCFlashings
  • Код UNSPSC30151602
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_30
  • Опис Uniclass 2015Flashings and aprons
  • Код CSI MasterFormat 201407 62 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Flashing and Trim
  • Номер OmniClass23-13 37 13
  • Заголовок OmniClassExterior Wall Cladding
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls