Публікуйте свої продукти
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
Reinforced pipe with shoe 850mm
    Lindab

    Reinforced pipe with shoe 850mm

    A reinforced pipe in the length 850mm with a shoe.
    Reinforced pipes and outlets a perfect for public areas, such as schools and arenas, to withstand accidents or abuse. Choose from coated, stainless or galvanized finishes. The products are made of 2 mm hot dip-galvanized steel or 1.5 mm stainless steel plate.
    Connect the reinforced pipes to the ground connection with a drain shoe (BUTK).

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерvandal-utk-850
    • Сімейство продуктівRainwater System
    • Група продуктівAccessories
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-06-14
    • Номер видання2
    • Ширина (мм)100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCRain gutters and accessories
    • Код UNSPSC301517
    • Код Uniclass 2015Pr_65_50_35
    • Опис Uniclass 2015Gutters and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Gutters and Downspouts
    • Номер OmniClass23-13 41 39 11
    • Заголовок OmniClassRoof Downspouts
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage