Публікуйте свої продукти
ZB purlin
Lindab

ZB purlin

4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)

Lindab’s ZB-purlins are an excellent choice for roof and wall purlins and high walls. They’re made of hot-dip galvanized steel. Assembly and mounting is easy.

For static design and calculations, use Lindabs own developed software Lindab StructuralDesigner which you will find on Lindabs website.

For information about geometry and section properties, use Lindabs web application EC3Library which you will find on Lindabs website.

Специфікація
  • CE-marked according to EN1090. Calculation, with reference to Lindab StructuralDesigner, according to EN 1993-1-3, EN 1993-1-5, NDP.

    Normal thickness tolerance according to EN 10143. Material S350GD+Z275 according to EN 10346.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерzb
  • Сімейство продуктівSteel profiles
  • Група продуктівPurlins
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-01-10
  • Номер видання3
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Beams & Lintels
  • Класифікація IFCBeam
  • Назва UNSPSCStructural building products
  • Код UNSPSC3013
  • Код Uniclass 2015Pr_20_76_51_21
  • Опис Uniclass 2015Cold-formed galvanized steel sections
  • Код CSI MasterFormat 201405 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cold-Formed Metal Framing
  • Номер OmniClass23-13 35 19
  • Заголовок OmniClassRafters, Beams, and Joists

Доступність регіону

Європа
Denmark
Norway
Sweden

Схожі продукти