Публікуйте свої продукти
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended
    Lindner Group
    Заархівовано

    LMD-L 601 | Metal Baffle Ceiling, suspended

    3.9 з 5 зірок3.9(9 відгуки)
    Baffle Ceilings create unique room atmospheres. These open ceiling constructions impress both with outstanding acoustics and the impressive possibilities of room layout. The free space between the baffles is optimally suitable for the integration of luminaires, sprinkler, ventilation systems or similar. Baffle Ceilings are also suitable for belated installations to correct acoustical problems with concrete ceilings and to create a distinctive design.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLMD_L601
    • Сімейство продуктівMetal Ceiling
    • Група продуктівSuspended Metal Baffle Ceiling
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2015-04-16
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPowder coated steel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCCeiling
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Metal Pan Ceilings