Публікуйте свої продукти
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
ATEX LED - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ATEX LED - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Anti-explosion emergency luminaire for areas at risk of explosion, indoors or outdoors Suited for zone 1, 2 and zone 21, 22
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES Energy Test function with test button Maintained (M) type with Not Maintained (N/M) operation option Operating temperature from -20° C to +50° C Corrosion-resistant polyurethane powder-coated aluminum end caps Borosilicate glass diffuser Silicone rubber seals Complies with ATEX Directive 94/9/EC Conforms to European standards: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-7, EN 60079-31, EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62031, EN 62471 Ex II 2 G - Ex d IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 G - Ex de IIC T6 Gb from -20° C to +50° C Ex II 2 D - Ex tb IIIC T80°C Db IP66 from -20° C to +50° C INSTALLATION Atex LED can be installed on ceilings, walls and suspended.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерatex-led
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівEmergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)174
    • Ширина (мм)368
    • Глибина (мм)216
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC000981
    • Назва за ETIMExplosion proof emergency and security luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)