Публікуйте свої продукти
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL ICE - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Studied for ceiling and wall mount applications in areas with temperatures as low as -30°C
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Decorative frame supplied on all individual models The batteries are recharged at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -30°C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Ice can be installed on ceilings or walls. It can also be installed recessed on walls with the optional accessories.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcristal-ice
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівEmergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)380
    • Глибина (мм)58
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка