Публікуйте свої продукти
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    CRISTAL WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Ideal for illuminating escape routes in large spaces both indoors and outdoors Latest generation LED technology
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES Decorative frame supplied on all individual models Installation on surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Cristal Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерcristal-wall
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівEmergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)180
    • Ширина (мм)380
    • Глибина (мм)58
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка