Публікуйте свої продукти
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
ICETEK - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    ICETEK - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Totally protected against dust and water Studied for applications in areas with temperatures as low as -40° C
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES High light efficiency LED Battery recharged even at low temperature In case of a blackout emergency operation is ensured up to -40° C Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Icetek can be installed on ceiling and walls.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерicetek
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівEmergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)168
    • Ширина (мм)420
    • Глибина (мм)82
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)