Публікуйте свої продукти
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire
    Linergy

    PRODIGY WALL - Emergency lighting luminaire

    LED Emergency lighting luminaire Designed exclusively for wall mount Discrete and efficient light effect Ideal for indoor installation AVAILABLE FINISHING Prodigy Wall’s standard color is white but it is possible to have it painted in any color. Just add in the order form the code A286 and specify the RAL color and the desired shiny/opaque finish.
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES New generation battery with low environmental impact Recharge: 12h Can also be installed onto surfaces that are normally flammable Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Prodigy Wall can be installed on walls. It can also be installed recessed on walls or recessed on drywalls, with optional accessories.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерprodigy-wall
    • Сімейство продуктівEmergency luminaires
    • Група продуктівEmergency luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-02-02
    • Номер видання1
    • Висота (мм)118
    • Ширина (мм)245
    • Глибина (мм)62
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001957
    • Назва за ETIMEmergency luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 13
    • Заголовок OmniClassEmergency Lighting

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)