Публікуйте свої продукти
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
QUBE - Emergency signalling luminaire
    Linergy

    QUBE - Emergency signalling luminaire

    LED Emergency signalling luminaires Cubic shape, ideal for identifying escape routes Available in two versions with 26 m or 44 m viewing visibility
    Специфікація
    • TECHNICAL FEATURES Viewing visibility: 44 m and 26 m Test button High luminosity panel PVC pictograms supplied as standard Protection rating: IP43 (44 m), IP32 (26 m) Compliant with European standards EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838 Photobiological hazard free according to standard EN 62471 INSTALLATION Qube can be installed on ceilings and walls. With optional accessories it can also be installed suspended with rigid rod or with chains.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерqube
    • Сімейство продуктівSignalling luminaires
    • Група продуктівSignalling luminaires
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-10-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPC/ABS
    • Матеріал допоміжнийElectronic & optical components
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Emergency & Security
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEC001955
    • Назва за ETIMSign luminaire
    • Номер OmniClass23-35 47 15
    • Заголовок OmniClassExit Illuminated Signs

    Доступність регіону

    Європа Азія Океанія Південна Америка Африка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)